Disponibilité maximale en cas de pannes de courant avec une alimentation sans interruption

31.03.2025
Trio UPS sur rail DIN

La nouvelle innovation dans le domaine des alimentations sans interruption se nomme Trio DC UPS de Phoenix Contact et est dédiée à la construction des machines. L'alimentation à découpage combinée réunit les fonctions d'une UPS et d'une alimentation au sein d'un boîtier compact et permet ainsi de gagner de la place dans l'armoire électrique.

L'appareil permet un diagnostic direct grâce aux LED multicolores et aux contacts de signalisation qui offrent une indication claire de l'état. Le câblage sans outil avec la technologie de raccordement Push-in offre un maniement rapide et simple. Avec sa réserve de puissance dynamique et le comportement de charge intelligent de sa batterie, la Trio DC UPS est particulièrement robuste et fiable. La combinaison de l'alimentation et de l'UPS dans un seul boîtier permet de gagner de la place tout en présentant une efficacité particulièrement élevée. En option, l'UPS peut être paramétrée et surveillée de manière intelligente via des interfaces telles que RS-485 ou USB-C. L'état de la batterie (SOH) est facilement lisible via les LED et la batterie peut être commandée par un bouton situé sur la face avant. Un capteur de température externe veille à un comportement de charge intelligent de la batterie. La réserve de puissance dynamique avec une capacité de surcharge de 150 % à partir de l'alimentation et de jusqu'à 400 % à partir de la batterie garantit que les installations peuvent continuer à fonctionner de manière fiable même dans les moments critiques.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications