The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

22.07.2025
Modules de batterie avec technologie lithium-phosphate de fer

Avec les nouveaux modules de batterie au lithium avec IQ Technology, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions de stockage d'énergie performantes d'une capacité de 284 Wh.

Ces modules convainquent par leur densité énergétique exceptionnellement élevée ainsi que par leur faible poids, ce qui en fait la solution idéale pour les applications industrielles exigeantes. Associés à la QUINT4 UPS, ils permettent une gestion intelligente des batteries, assurant une disponibilité et une sécurité de fonctionnement maximales.

Les modules de batterie reposent sur la technologie éprouvée lithium-phosphate de fer et offrent une puissance tampon remarquable : ils permettent d'atteindre une durée d'autonomie maximale de 27 h avec une charge de 1 A, et pas moins de 41 min avec 40 A. Grâce à leur grande résistance aux cycles – six fois supérieure à celle de la technologie traditionnelle AGM-plomb – ils affichent une durée de vie pouvant aller jusqu'à dix ans. La plage de température étendue de -20 à +60 °C les rend particulièrement robustes et polyvalents.

Un atout particulier réside dans la communication constante avec la QUINT4 UPS, qui permet une surveillance permanente et une gestion intelligente des paramètres de la batterie. Cela augmente non seulement la disponibilité, mais prolonge également la durée de vie grâce à la caractéristique de charge optimisée.
Les modules s'installent rapidement et facilement : ils sont reconnus automatiquement et peuvent même être remplacés sans outil en cours d'exploitation. Leur forme de construction compacte permet un montage peu encombrant sur le profilé chapeau – avec une capacité pouvant atteindre 11 Ah tout en conservant une densité énergétique élevée.
Grâce à ces caractéristiques, les nouveaux modules de batterie au lithium offrent une solution d'avenir pour les alimentations sans interruption qui est à la fois puissante, intelligente et fiable.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications