Boîtes de jonction prêtes à être installées pour les installations PV sur toiture et de plein champ

07.05.2025
Boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline

Dans la All Electric Society, l'électricité verte est disponible à tout moment, de manière fiable et pour un coût économique. En plus de l'énergie éolienne, l'énergie solaire contribue considérablement à la production d'énergie renouvelable. Les professionnels qui conçoivent et installent des installations PV doivent veiller à leur grande disponibilité et à leur performance. À cet effet, Phoenix Contact propose des boîtes de jonction de la gamme de produits Solarline, tant pour les petites installations sur toiture que pour les grandes installations de plein champ en tant que Combiner Box.

Les boîtes de jonction collectent et distribuent les courants de chaîne des panneaux solaires. Par ailleurs, ils surveillent la puissance de l'installation et protègent les différents modules contre les dommages dus aux surtensions. D'autres fonctions peuvent être configurées en option et selon l'équipement concerné. Cela concerne par exemple la protection des chaînes par fusibles et la mise hors tension des chaînes par sectionneur de puissance DC ou interrupteur de service incendie DC. Pour le raccordement sans entretien des chaînes PV, les boîtes de jonction sont équipées de traversées de parois Sunclix ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les boîtes de jonction précâblées permettent une installation et une mise en service rapides. Ces solutions compactes sont compatibles avec les modèles d'onduleurs de nombreux fabricants. Il est également possible de créer des boîtes de jonction spécifiques aux clients.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications