Nouveaux boîtiers E/S IO-Link-Device compacts pour une installation sur le terrain

21.05.2025
Boîtiers E/S IO-Link compacts pour une installation sur le terrain

Les nouveaux boîtiers ES IO-Link-Device de Phoenix Contact viennent compléter la gamme de produits Axioline E avec des appareils robustes. Ceux-ci offrent un traitement numérique des signaux et des possibilités de raccordement flexibles pour les environnements exigeants.

Deux nouveaux boîtiers E/S IO-Link-Device (AXL E IOL DIO8 M12 3M et AXL E IOL DI8 M12 3M) complètent la série de nouvelle génération Axioline E pour l'automatisation sans armoire électrique avec des appareils pour le traitement numérique des signaux. Avec un indice de protection élevé IP65/67/69 et un boîtier en zinc injecté coulé sous pression d'une largeur réduite de 30 mm, ces appareils sont conçus pour une utilisation directe dans une machine dans des conditions ambiantes hostiles. Les deux appareils permettent un câblage flexible sur le terrain avec des connecteurs à vis M12 éprouvés ou la nouvelle technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications