Imprimante à transfert thermique mobile pour des solutions de marquage polyvalentes

21.05.2024
Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0

L'imprimante à transfert thermique mobile Thermomark Prime 2.0 de Phoenix Contact est polyvalente. L'appareil compact convient aussi bien pour une utilisation centrale dans une cellule de repérage que pour la création de marquages directement dans l'environnement de l'application. Cela permet une organisation efficace et flexible des processus de travail et offre un grand avantage, surtout dans les installations étendues.

L'imprimante à transfert thermique peut repérer plus de 600 matériels de repérage pour différents domaines d'application de l'identification industrielle. Grâce à la technologie d'impression par transfert thermique éprouvée, le marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations est précis et durable. L'imprimante autonome permet un repérage de haute qualité sur du matériel au format carte et tapis en moins de 8 s. Pour le marquage mobile, la Thermomark Prime 2.0 peut créer des solutions de repérage directement dans l'environnement d'application de manière confortable via le logiciel intégré appli Marking System. La saisie des données s'effectue de manière simple et intuitive sur l'écran tactile couleur 7" relevable de l'imprimante. La batterie remplaçable et puissante ainsi que le changement facile de support et de ruban permettent à l'imprimante d'être prête à l'emploi partout où elle est nécessaire. La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d'impression. Pour une utilisation centralisée, p. ex. dans une cellule de repérage, la Thermomark Prime 2.0 peut être commandée et gérée facilement via le logiciel de repérage de Phoenix Contact. Le logiciel offre de nombreuses options de conception, une interface utilisateur claire ainsi que des interfaces performantes pour une importation efficace des données à partir de systèmes de CAO électronique.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications