Nouveau parafoudre basse tension unipolaire Valvetrab SPP
Les parafoudres de type 2 de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact sont désormais également disponibles en version unipolaire. Ils complètent ainsi la série existante avec cinq produits prêts à installer, proposés chacun avec ou sans contact de télésignalisation.
Safe Protection Plus se définit par des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir, qui garantissent une grande disponibilité des installations. Les nouveaux appareils de protection unipolaires sont aussi disponibles sous forme d'articles complets, mais leur structure est modulaire. Ils se composent d'un élément de base, de la fiche de protection proprement dite ainsi que d'un module de télésignalisation en option. L'élément de base de toutes les variantes VAL-SPP est équipé d'une protection contre les contacts et l'enfichage incorrect. C'est là que sont placées les fiches de protection de type 2. Le dispositif de déconnexion dans les connecteurs VAL-SPP a également été optimisé. Il se déclenche de manière encore plus rapide et plus sûre. La signalisation à distance en option comprend une double isolation, de sorte que le circuit principal et le circuit auxiliaire sont séparés galvaniquement l'un de l'autre.