The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Panel-PC industriels compacts

12.11.2024
VL3 PPCS - Panel-PC industriels compacts

Phoenix Contact étend sa gamme dans le domaine des IHM et des ordinateurs industriels. Les Panel-PC compacts de la gamme de produits VL3 PPCS constituent un pont entre les appareils IHM TP 6000 et WP 6000 et les ordinateurs industriels de la série VL3 Box et Panel-PC.

Les nouveaux appareils ont à la fois la même apparence frontale et des dimensions mécaniques identiques à celles des IHM mentionnées. Cela facilite l'installation et ne fait pas de différence du point de vue de l'utilisation. La technologie de base des nouveaux Panel-PC est la même que celle des Box PC compacts de la gamme de produits VL3 UPC. Les constructeurs d'installations et les utilisateurs bénéficient ainsi d'une grande évolutivité entre les gammes de produits et de la possibilité de réutiliser une technologie déjà éprouvée. Grâce à leur connectivité et à leurs nombreuses possibilités d'extension, les Panel-PC compacts conviennent à toutes les applications.

Le VL3 PPCS offre la flexibilité d'un Panel-PC pour les tâches de visualisation haut de gamme et IIOT-Edge. Le facteur de forme compact permet une installation dans des boîtiers de petite taille avec une faible profondeur de montage. La conception industrielle comprend un refroidissement passif, des options de stockage de masse à l'état solide et des écrans tactiles utilisables avec des gants. Ce Panel-PC vient compléter la gamme des Panel-PC VL3, qui compte désormais cinq tailles d'écran au total.

Les appareils VL3 PPCS avec un écran de 12" disposent d'un capteur de mouvement configurable. Cela permet d'éteindre automatiquement l'écran lorsqu'aucun opérateur n'est présent. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'écran.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications