Câblage peu encombrant avec des mini-blocs de jonction

21.05.2024
Borniers avec les nouveaux blocs de jonction MPTD et MUTTB

Phoenix Contact a élargi sa gamme de produits de mini-blocs de jonction de deux versions : les nouveaux mini-blocs de jonction doubles MPTD et les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB. Ces blocs de jonction permettent un montage rapide et un câblage particulièrement peu encombrant.

Malgré leur forme de construction compacte, les mini-blocs de jonction doubles MPTD possèdent une ligne de shunt fonctionnelle, ce qui leur confère une flexibilité accrue. Il existe des possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes. Chaque point de connexion peut être marqué, ce qui permet un câblage clair et sans ambiguïté. Un autre avantage des mini-blocs de jonction doubles MPTD est le gain de temps dans le raccordement du conducteur grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils et sans entretien pour les plages de section de 0,14 à 4,0 mm². Les blocs de jonction peuvent être montés aussi bien sur les rails DIN NS 15 et NS 35 qu'avec des pivots d'arrêt ou en version à bride. Avec les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB, un raccordement multiconducteur est également possible grâce à la technologie de raccordement vissé universelle. Ces blocs de jonction possèdent des lignes de shunt sur les deux niveaux, ce qui leur confère une grande flexibilité d'utilisation. Les niveaux peuvent être facilement reliés par des ponts PV compatibles et des versions pontées. Malgré leur petite taille, tous les mini-blocs de jonction bénéficient des avantages et utilisent les accessoires du système Clipline complete. Ils offrent ainsi une solution fiable pour un câblage peu encombrant dans diverses applications.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications