Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Bornier avec blocs de jonction Push-X enfichables

Câblage confortable des armoires électriques avec Push-X et zone d'enfichage Combi

Les nouveaux blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-X et zone d'enfichage Combi de Phoenix Contact posent de nouveaux jalons en matière de technique de câblage. Cette combinaison permet un câblage sans effort et efficace qu sein de la construction d'armoires électriques, en reliant le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.

Bornier avec blocs de jonction à quatre niveaux et accessoires

Structure de circuit intelligente avec un encombrement minimal dans l'armoire électrique

L'utilisation de blocs de jonction à plusieurs niveaux offre un énorme potentiel d'économie en matière d'espace requis dans l'armoire électrique. La nouvelle série de blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L particulièrement compacte avec technologie Push-in de Phoenix Contact est une solution peu encombrante pour le montage de borniers.

Borniers avec les nouveaux blocs de jonction MPTD et MUTTB

Câblage peu encombrant avec des mini-blocs de jonction

Phoenix Contact a élargi sa gamme de produits de mini-blocs de jonction de deux versions : les nouveaux mini-blocs de jonction doubles MPTD et les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB. Ces blocs de jonction permettent un montage rapide et un câblage particulièrement peu encombrant.

Blocs de jonction à convertisseur XTVMEA 6

Blocs de jonction à convertisseur de mesure modernes avec technologie Push-X

La caractéristique la plus importante des nouveaux blocs de jonction à convertisseur de mesure XTVMEA 6 de Phoenix Contact est le court-circuit du transformateur de courant à avance automatique. Cette fonction « Make-Before-Break » permet un fonctionnement sûr du transformateur de courant pour toutes les tâches de maintenance et de contrôle.

Raccordement du conducteur, blocs de jonction XT

Gagner beaucoup de temps avec la technologie Push-X

La nouvelle technologie Push-X de Phoenix Contact accélère les processus de câblage et augmente l'efficacité. Le système convient à tous les types de conducteurs, qu'ils soient rigides ou flexibles, avec ou sans embout.

Blocs de jonction à couteau de sectionnement avec deux zones de sectionnement

Répartition compacte et universelle des signaux

Les nouveaux blocs de jonction Push-in PT 2,5-2MTB de Phoenix Contact possèdent deux zones de sectionnement. Celles-ci, associées aux trois lignes de shunt doubles, proposent un large éventail d'applications de répartition dans un espace réduit. Par rapport à un bloc de jonction de sectionnement standard, le PT 2,5-2MTB compact réduit de moitié la longueur du bornier.

Adaptateurs de rail DIN pour le montage de borniers précâblés

Montage simplifié des rails DIN prémontés

L'adaptateur de rail DIN Railfix de Phoenix Contact optimise la construction d'armoires électriques en simplifiant le montage de rails DIN entièrement équipés. Il n'est plus nécessaire de démonter les différents composants du bornier pour monter le rail DIN.

Mini-blocs de jonction à deux niveaux sur rail DIN NS 15

Câblage peu encombrant avec mini-blocs de jonction à plusieurs niveaux

Les mini-blocs sont particulièrement adaptés au montage dans les petits boîtiers de commande et de raccordement ou les pupitres de commande. Nouveauté chez Phoenix Contact : les mini-blocs de jonction à deux niveaux MUTTB, qui permettent de réaliser un câblage extrêmement peu encombrant.