Câblage confortable des armoires électriques avec Push-X et zone d'enfichage Combi
Les nouveaux blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-X et zone d'enfichage Combi de Phoenix Contact posent de nouveaux jalons en matière de technique de câblage. Cette combinaison permet un câblage sans effort et efficace qu sein de la construction d'armoires électriques, en reliant le niveau terrain avec des connecteurs COMBI précâblés.
Grâce à la technique d'insertion directe sans outil et pratiquement sans effort, le raccordement Push-X offre un grand confort d'utilisation pour tous les types de conducteurs. Les conducteurs souples sans embout sont raccordés particulièrement rapidement. De plus, les signaux visuels et tactiles du point de connexion facilitent le raccordement intuitif, ce qui simplifie l'utilisation et minimise les erreurs. Sur le plan technique, les nouveaux blocs de jonction XT 2,5.../P convainquent par une section nominale de 2,5 mm² et des sections de conducteurs de 0,5 à 4 mm². Ils sont conçus pour des courants allant jusqu'à 24 A et des tensions allant jusqu'à 800 V, ce qui garantit des performances élevées et une grande flexibilité dans diverses applications. Un autre avantage réside dans le démontage rapide des conducteurs grâce au blocage dans le point de connexion. Cela permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité des travaux de maintenance. De plus, les connecteurs Combi configurables et standard pouvant comporter jusqu'à 15 pôles offrent une flexibilité totale pour répondre aux différentes exigences de câblage. Ainsi, les blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-X et zone d'enfichage Combi constituent une solution moderne et flexible pour la construction d'armoires électriques, qui permet un câblage simple, rapide et fiable tout en contribuant à augmenter l'efficacité et à réduire les erreurs.