The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Des postes de travail de montage efficaces et bien organisés

21.05.2024
Frein de conducteur pour structurer les conducteurs sur les postes de travail de montage

Le nouveau frein de conducteur clipx Wire brake de Phoenix Contact permet une préparation des conducteurs et un câblage efficaces. Il a été spécialement conçu pour optimiser l'organisation des câbles et rendre les postes de travail manuel plus clairs.

Le clipx Wire brake sert à structurer les conducteurs dans une plage de section de 0,5 à 6 mm². La manipulation et l'organisation lors de la préparation des conducteurs et du câblage sont grandement facilitées. Le frein de conducteur peut être fixé sur un rail DIN NS 35 ou vissé sur une plaque de montage à l'aide d'une vis à six pans creux (ouverture de clé 8). Il offre ainsi une fixation flexible mais stable.

Les conducteurs sont enfilés par le frein de conducteur et ne peuvent pas glisser en arrière grâce aux lamelles. Un repérage du clipx Wire brake est possible avec le matériel de repérage UCT-TM 6 ou UC-TM 6. Le traitement parallèle de différentes sections de conducteurs est ainsi plus transparent et toute confusion en cas de sections similaires est exclue. L'agencement et le positionnement structurés raccourcissent les temps de passage, car les temps de recherche et d'accès sont nettement réduits dans la production.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications