The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A

12.11.2024
Modules disjoncteurs Caparoc pour applications jusqu'à 20 A

Le système de disjoncteurs Caparoc de Phoenix Contact propose désormais des modules de protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A. Ainsi, les possibilités d'utilisation du système personnalisable s'élargissent.

Caparoc est un système modulaire individuel. Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison et de communication ainsi qu'à l'extension des valeurs de courant jusqu'à 20 A, le système s'adapte idéalement aux conditions de chaque application. Le système s'élargit continuellement et les nombreux modules sont toujours compatibles entre eux. Les nouveaux modules de disjoncteurs 20 A de Caparoc offrent une solution innovante pour la protection contre les surintensités dans les applications décentralisées. Ces modules sont disponibles en intensités nominales fixes de 12 A, 16 A et 20 A, ainsi qu'en version réglable de 12 à 20 A. Ils permettent une protection contre les surintensités sélective en série avec des modules de disjoncteurs à deux canaux. Les avantages des disjoncteurs de puissance électroniques sont ainsi complétés par les possibilités de montage sélectif des disjoncteurs de puissance conventionnels. Ces nouveaux modules permettent désormais de réaliser des applications plus étendues. La recherche d'erreurs est considérablement facilitée par la technique de protection clairement structurée et sélective, ce qui se traduit par une efficacité et une fiabilité accrues dans les applications.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications