The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solution de système PV pour des systèmes autonomes en énergie

27.08.2024
Bâtiment en construction avec solution de système PV de la série POS

Phoenix Contact lance une solution de boîtier basée sur les panneaux PV avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. Le POS (Pico Off-Grid System) comprend un boîtier en plastique résistant à l'eau et aux chocs, un support de mât en acier inoxydable et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

Doté d'un boîtier robuste capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes et d'un support de mât en acier inoxydable, ce système offre une solution fiable et durable pour la mise à disposition d'énergie dans des régions éloignées et des environnements exigeants. Le système PV autonome utilise l'énergie du soleil pour son alimentation. Le panneau PV est raccordé à l'aide de connecteurs PV Sunclix. Grâce à la combinaison de panneaux solaires monocristallins de haute qualité et d'un boîtier résistant, le système est particulièrement adapté à une utilisation dans des régions isolées. Il est utilisé par exemple pour l'acquisition de données environnementales, dans des environnements industriels aux exigences élevées et dans de nombreuses autres applications.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications