The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PLCnext Control certifié pour la communication sécurisée selon les normes CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3

21.05.2024
Remise du certificat pour PLCnext Control au salon Hannover Messe

PLCnext Control de Phoenix Contact a désormais également été certifié par DNV selon les normes internationales CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3 pour une communication sûre dans les systèmes de gestion de l'énergie. Auparavant, l'automate a été le premier sur le marché à être certifié avec des fonctionnalités conformes à la norme CEI 62443 4-2 SL2.

Avec ce nouveau développement, PLCnext Control devient une référence dans le monde de la sécurité informatique industrielle. La combinaison des normes CEI 61850 éd. 2.1 et CEI 62351-3, basée sur la certification CEI 62443, est plus qu'une simple avancée technique. Elle contribue à améliorer la sécurité et la fiabilité de l'alimentation électrique et à construire un avenir durable. La norme CEI 61850 éd. 2.1 est la norme internationale pour la transmission de données dans les réseaux d'énergie. Elle permet une communication efficace et fiable, indispensable à une distribution moderne de l'énergie. La norme CEI 62351-3 décrit la norme pour la cybersécurité dans les systèmes de gestion de l'énergie. Elle garantit la sécurité de l'échange de données, car toutes les données transmises sont protégées contre tout accès non autorisé. L'intégration de ces normes dans les automates PLCnext Control permet non seulement de disposer d'une plateforme robuste pour l'automatisation, mais aussi d'assurer la sécurité de la communication des données. C'est essentiel car le monde devient de plus en plus interconnecté et la sécurité informatique doit être au cœur de tous les développements technologiques.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications