GameChangers : la révolution dans le raccordement des appareils

12.11.2024
GameChangers pour le raccordement des appareils

Phoenix Contact présente les GameChangers pour le raccordement des appareils : avec des idées, des techniques et des matériaux avancés, ils offrent des solutions pour plus de vitesse, de compacité, de légèreté, de robustesse, de flexibilité et de performance dans la construction d'appareils.

Les connecteurs innovants tels que les connecteurs à deux fils pour le Single Pair Ethernet ne convainquent pas seulement par leur taux de transmission, mais offrent également plus de rapidité lors de la conception, de l'installation et de la mise en service. Les connecteurs pour C.I. montrent leurs performances dans un espace particulièrement réduit. Chaque millimètre est utilisé pour améliorer les performances et la densité fonctionnelle, par exemple avec des connecteurs pour C.I. à raccordement Push-in au pas de 6,35 mm. Des technologies de raccordement innovantes garantissent un raccordement des appareils particulièrement simple, par exemple avec les raccordements pour C.I. à levier ou les connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull.

Pour un powerplay même dans des conditions difficiles, des produits robustes avec des indices de protection élevés conviennent, comme les boîtiers pour applications extérieures résistants aux intempéries ou les connecteurs d'installation pour une distribution d'énergie sûre. Les connecteurs et boîtiers flexibles et personnalisables élargissent les possibilités de conception des appareils. Des connecteurs performants fournissent une puissance maximale pour les applications exigeantes. Par exemple, les connecteurs M17 et M23, compatibles avec tous les fabricants, pour une transmission continue des signaux et de la puissance, ou les connecteurs pour le stockage d'énergie jusqu'à 1 500 V.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications