Phoenix Contact présente les GameChangers pour le raccordement des appareils : avec des idées, des techniques et des matériaux avancés, ils offrent des solutions pour plus de vitesse, de compacité, de légèreté, de robustesse, de flexibilité et de performance dans la construction d'appareils.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
GameChangers : la révolution dans le raccordement des appareils
12.11.2024
La combinaison unique d'un système flottant et du haut débit
21.03.2024
Le nouveau connecteur carte-à-carte de la série FS 0,635 à fonctionnalité flottante de Phoenix Contact offre une compensation de tolérance élevée de ±0,7 mm dans les directions x et y. Pour un pas de 0,635 mm, cette tolérance est supérieure au pas lui-même. Dans la direction Z, une tolérance d'enfichage supplémentaire de 0,6 mm est possible.