La surveillance de l'environnement comme base pour une irrigation adaptée aux besoins

21.05.2025
Capteur LoRaWAN pour la mesure de l'humidité du sol

La bonne gestion de la ressource en eau a toujours été importante et l'est encore plus à l'heure du changement climatique. Pour mieux maîtriser des phénomènes extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses, la première étape consiste à mettre en place une surveillance globale de l'environnement. En milieu urbain, on mesure par exemple l'humidité du sol dans les espaces verts. Cela permet de réaliser une irrigation en fonction des besoins.

Le nouveau capteur d'humidité du sol sans fil PMD EM de Phoenix Contact fait partie d'un réseau LoRaWAN® couvrant l'ensemble du territoire et s'adapte individuellement à chaque type de sol grâce à un paramétrage simple. L'adaptation assure l'interprétation correcte des valeurs d'humidité du sol. En effet, qu'il s'agisse de sols argileux ou sableux, la quantité d'humidité disponible varie selon le type de sol et les pourcentages d'eau relevés doivent être correctement interprétés. Le capteur de 30 cm de long fournit la teneur volumétrique en eau du sol en pourcentage. Il est possible d'enregistrer jusqu'à six valeurs de mesure dans le capteur et de les mettre à disposition du serveur LoRaWAN toutes les heures. De plus, le capteur enregistre également la température à proximité du sol.

Le capteur d'humidité du sol est doté d'un indice de protection IP67, il est sans entretien à 100 % et sa durée de vie peut atteindre huit ans, en fonction de la fréquence d'émission et de l'emplacement.
Pour décoder la charge utile envoyée par le capteur au serveur LoRaWAN, une bibliothèque JavaScript est disponible pour l'intégration dans l'application propre.

Outre l'utilisation dans les parcs et les espaces verts, des applications sur les terrains de sport, dans les serres, dans les plantations et sur les terres agricoles sont envisageables.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications