Conformité SEMI F47 pour les alimentations

30.07.2024
Conformité SEMI F47 pour les alimentations Uno Power

Grâce à leur densité de puissance élevée, les alimentations Uno Power avec fonctionnalités de base de Phoenix Contact conviennent parfaitement à une utilisation dans des armoires électriques compactes. La gamme complète a maintenant été testée et confirmée conforme à la norme SEMI F47.

La série de produits Uno Power se caractérise par une technique efficace dans des petits boîtiers, avec de faibles pertes à vide et des rendements élevés. 24 appareils en tout, avec des tensions de sortie de 5 à 48 V DC, existent dans huit designs différents et permettent de couvrir des charges de 25 à 960 W. La norme SEMI F47 définit les exigences minimales en matière d'immunité aux chutes de tension pour les équipements de traitement des semi-conducteurs, de mesure et de test automatisé. En tant que composants de ces appareils, les alimentations doivent répondre à ces exigences minimales en matière d'immunité. Si un bloc d'alimentation est certifié SEMI F47, alors il fonctionne de manière fiable même en cas de chute de tension de courte durée. Cette norme a contribué à éviter des pannes coûteuses dans les usines et au niveau des équipements. Elle est mise en œuvre par presque tous les fabricants d'outils pour semi-conducteurs et occupe une place de plus en plus importante dans le monde. Les appareils de première et deuxième génération répondent désormais à cette nouvelle norme et sont donc adaptés à l'industrie des semi-conducteurs.

La diversité des produits et la plage de température étendue de -25 °C à +70 °C (démarrage de l'appareil à -40 °C) rendent l'utilisation de ces alimentations très flexible. De plus, les appareils se distinguent par une résistance particulièrement élevée aux vibrations ainsi que par une grande insensibilité CEM. Les appareils d'une puissance de 25 à 90 W maximum sont par ailleurs certifiés UL 1310/508 Listed Class 2. Ils sont donc particulièrement adaptés à une utilisation sur les marchés américains.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications