The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Câbles de jonction RJ45 en couleur pour applications CAT6A

22.04.2025
Câbles de jonction RJ45 en couleur

Phoenix Contact complète sa gamme de produits en ajoutant des câbles de jonction en couleur de série RJ45 Building spécialement conçus pour les applications dans les armoires électriques. Les nouveaux câbles sont disponibles en huit couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir.

Grâce à la transmission de données à haut débit pouvant atteindre 10 Gbit/s (CAT6A), les câbles de jonction RJ45 sont idéaux pour les applications de bureau, de bâtiment et les applications industrielles protégées, à l'épreuve du temps, comme par exemple dans des armoires électriques. Les homologations mondiales dont CE, UL, WEEE et EAC autorisent leur utilisation internationale. La protection fiable par crochet d'arrêt permet la connexion et la déconnexion en toute sécurité, tandis que le blindage à 360° offre des propriétés CEM idéales. Les câbles de jonction sont disponibles dans des longueurs de 0,3 à 50 mètres.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications