Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.

  • Filtres:
  • Filtres appliqués (1):
Câbles de charge CCS CHARX connect professional refroidis pour des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW, soit 1 mégawatt – le High Power Charging réinventé

La deuxième génération de connecteurs de charge HPC CHARX connect professional refroidis par liquide de Phoenix Contact transmet jusqu'à 1 MW en Boost Mode. Cette puissance de charge permet non seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes, mais aussi de remettre rapidement en service les véhicules utilitaires équipés de grosses batteries.

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Câbles de jonction RJ45 en couleur pour applications CAT6A

Phoenix Contact complète sa gamme de produits en ajoutant des câbles de jonction en couleur de série RJ45 Building spécialement conçus pour les applications dans les armoires électriques. Les nouveaux câbles sont disponibles en huit couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir.

CHARX control vehicle prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

Contrôleurs de charge du véhicule comme solution d'interface entre la station de recharge DC et le véhicule électrique

Le contrôleur de charge du véhicule autonome CHARX control vehicle de Phoenix Contact permet la charge DC au moyen de prises CCS pour voitures électriques et véhicules utilitaires.

Image du salon electronica

Phoenix Contact au salon electronica 2024 : la technologie de raccordement innovante et les énergies renouvelables comme point de mire

Phoenix Contact présentera cette année ses produits phares autour de la transmission de signaux, de données et de puissance sous la devise « Change Forward - l'avenir à portée de main » au salon electronica 2024 à Munich (du 12 au 15 novembre). Les technologies de raccordement pionnières ainsi que les solutions pour l'infrastructure de charge, les énergies renouvelables et les solutions de courant continu pour l'industrie de la All Electric Society seront au centre de sa présence au salon.

Câbles de charge NACS pour la charge AC jusqu'à 80 A

Les NACS arrivent et Phoenix Contact répond présent : les câbles de charge AC pour 50 A et 80 A seront là pour fin 2024

En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact proposera en fin d'année les premiers câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL pour des courants AC jusqu'à 80 A.

Câbles de charge CCS compacts de type 1 pour une puissance de charge jusqu'à 125 kW

Câbles de charge CCS compacts de type 1 – la solution de charge optimale jusqu'à 125 kW

Les câbles de charge DC de la gamme CHARX connect compact de Phoenix Contact incluent désormais la nouvelle classe de puissance de 125 kW.

Câble de charge DC de type 2 de la nouvelle génération

Câble de charge CCS de type 2 dans un nouveau boîtier de conception robuste, maintenable et bien pensé

La nouvelle génération de connecteurs de charge CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact, qui a fait ses preuves, est adaptée à l'installation de stations de recharge DC et couvre la plage de puissance moyenne de 150 à 250 kW (150 à 250 A/1 000 V). Dans sa nouvelle conception de boîtier, la gamme de produits offre de nombreuses améliorations en matière de robustesse, de sécurité, de facturation et de maintenance.

Câbles de charge DC GB/T CHARX connect standard

Câbles de charge DC GB/T non refroidis avec certification CE pour une recharge permanente jusqu'à 250 kW

Avec la nouvelle génération de câbles de charge DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact propose un câble de charge certifié CE selon la norme chinoise GB/T actuelle 20234 pour le marché mondial de l'électromobilité et les applications correspondantes.