Câbles de charge DC GB/T non refroidis avec certification CE pour une recharge permanente jusqu'à 250 kW

22.04.2024
Câbles de charge DC GB/T CHARX connect standard

Avec la nouvelle génération de câbles de charge DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact propose un câble de charge certifié CE selon la norme chinoise GB/T actuelle 20234 pour le marché mondial de l'électromobilité et les applications correspondantes.

Le câble de charge DC non refroidi CHARX connect standard est disponible dans les versions 125 kW (125 A/1 000 V) et 250 kW (250 A/1 000 V) - en Boost Mode, des puissances de charge allant jusqu'à 350 kW (350 A/1 000 V) sont même possibles temporairement.

La robustesse et la longévité du connecteur de charge sont obtenues grâce à un procédé de sertissage innovant mais aussi grâce aux matériaux utilisés : les contacts argentés sont résistants à l'usure et à la corrosion et le boîtier est résistant à l'abrasion, aux chutes et aux chocs. Dans l'ensemble, le connecteur de charge atteint la classe de protection IP67 et convient donc en toute sécurité pour une utilisation en extérieur. Le câble souple et à faible torsion se caractérise par une section de conducteur de seulement 2 x 70 mm², permet une utilisation facile et pratique et est insensible au gel.

Outre les versions standard, le câble de charge DC GB/T CHARX connect standard est disponible en version configurable : pour une personnalisation, le connecteur de charge peut par exemple être équipé de LED programmables ou d'un interrupteur S1 pour la réalisation d'applications intelligentes.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications