WMT (18X4)RL
-
电缆标识
1099186
电缆标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 0.6 ... 45 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 6000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
产品详情
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 标签数 | 6000 |
| 每排单独标记数 | 6 |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 宽度 | 18 mm |
| 高度 | 4 mm |
| 深度 | 0.5 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 18 mm |
| 文本框高度 | 4 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 基座材料 | PVC/聚酯 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 电缆外径 | 0.6 mm ... 45 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 21 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 存储温度 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 测试温度 | 120 °C |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 安装类型 | 插入 |
| 订货号 | 1099186 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2211 |
| 产品关键代码 | BG2211 |
| GTIN | 4055626947617 |
| 单件重量(含包装) | 432 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
适配产品
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
-
PATG 0/18 - 导线标记条支架 0820507
-
PATG 1/18 - 导线标记条支架 0820510
-
PATG 2/18 - 导线标记条支架 0820523
-
PATG 3/18 - 导线标记条支架 0820536
-
PATG 4/18 - 导线标记条支架 0820549
-
PATG 5/18 - 导线标记条支架 0828059
-
PATG 6/18 - 导线标记条支架 0828062
-
PATO 1/18 - 导线标记条支架 0823740
-
PATO 2/18 - 导线标记条支架 0823753
-
THERMOMARK E.300 CN - 热转印打印机 1287020
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
优势
WMT ...系列标识卷材包括带PATG/PATO ...系统标识套的用于线缆标记的标识
由于其特殊的形状,WMT ...插入式标签一旦插入后就紧固的留在标识套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损