采用资源节约型标识材料,实现可持续的控制柜标记。
WML/GP产品组的环绕式标签通过两种方式降低碳排放:一是使用通过对废弃食用油、食物垃圾或妥尔油等生物废弃物进行高质量的回收加工而成的生物循环塑料,二是通过优化材料布局减少塑料用量。
由于此类原材料具有与传统塑料相同的技术特性,因此可与现有塑料材料结合使用,同时确保质量如一。产品将可靠如初,而环境足迹会大为改善。
WML 4 (25X6)R/GP
-
Wire-Wrap标签
1803393
产品详情
适配产品
优势
用于标识圆柱形物体、单根导线和电缆的环绕式标签
采用WML/GP产品组的资源节约型环绕式标签,实现可持续的控制柜标识
采用生物循环塑料,并通过优化材料布局实现有针对性的塑料减量
与传统WML产品组相比,WML/GP产品组在基膜和废弃物优化方面实现了大约73%的碳减排
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。