您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE - 导线标识
0831211

导线标识, 标签纸, 黄色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 电缆直径范围: 4.1 ... 4.7 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 32, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条,用于导体的连续标记
采用大面积标识,节省空间
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
在振动的环境下,也可牢固地固定
这种格式可以自动确保高定位精度的打印