UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035
-
通用型壳体
1104780
用于Raspberry Pi树莓派印刷电路板的完整壳体。包括壳体上下部、用于集成显示器的胶条、带所有相关接口开口的侧板、用于固定Raspberry Pi树莓派B2和B3型计算机的粘合垫以及用于锁紧壳体和PCB的螺钉;浅灰色壳体,带蓝绿色角嵌件
产品详情
| 组装说明 | 外壳最多可以打开10次。 |
| 应用说明 | 装上胶粘垫:确保外壳的表面清洁、干燥、无油脂。温度范围:+18°C ... +30°C / 关闭压力:60 N / 关闭压力作用时间:3 s |
| 概述 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | 现场壳体 |
| 壳体型号 | 通用型壳体 |
| 壳体系列 | UCS |
| 产品系列 | UCS 237-195 |
| 数目 (连接开口) | 6 |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 237 mm |
| 高度 | 195 mm |
| 深度 | 47 mm |
| 尺寸 | 212 mm x 170.2 mm (最大电路板尺寸) |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 0.8 mm ... 3 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (嵌角件) | 青绿色绿色 (RAL 5018) |
| 标识材料 外壳 | PC |
| 标识材料 角嵌件 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 225 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 功耗 单壳体 用于 20 °C | |
| 环境温度 | 20 °C |
| 降低因数 | 1 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 31 W |
| 功耗 单壳体 用于 30 °C | |
| 环境温度 | 30 °C |
| 降低因数 | 0.8 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 25.5 W |
| 功耗 单壳体 用于 40 °C | |
| 环境温度 | 40 °C |
| 降低因数 | 0.65 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 20.3 W |
| 功耗 单壳体 用于 50 °C | |
| 环境温度 | 50 °C |
| 降低因数 | 0.5 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 15.5 W |
| 功耗 单壳体 用于 60 °C | |
| 环境温度 | 60 °C |
| 降低因数 | 0.32 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 10 W |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 结果,防护等级,IP代码 | IP20 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 1 |
| PCB安装类型 | 螺栓安装 |
| 总PCB表面 | 36040 mm² |
| PCB厚度 | 0.8 mm ... 3 mm |
| 支持的外形系数 | Raspberry Pi |
| PCB支架说明 | 该产品专用于印刷电路板。可以使用粘合垫(附件)安装其他印刷电路板。 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 紧固力矩 / Prędkość obrotowa | 上下部壳体之间螺钉连接: 1.2 - 1.4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| 安装PCB: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| 包装类型 | 盒装 |
| 订货号 | 1104780 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ACFCAA |
| 产品关键代码 | ACFCAA |
| GTIN | 4055626972381 |
| 单件重量(含包装) | 678.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 669.7 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
SF-TXH 10X80 - 螺丝刀 1200149
-
SF-ASD 21 - 电动螺丝刀 1212532
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - 螺丝刀头 1212573
-
UCS CC 9005 - 角嵌件 2203396
-
UCS GD 9005 - 安装组套 2203401
-
UCS PED 9005 - 支座 2203393
-
UCS PED 7035 - 支座 2203392
-
UCS PED 5018 - 支座 2203394
-
UCS WM-B 7035 - 壁式支架 2203718
-
UCS WM-B 9005 - 壁式支架 2203719
-
UCS WM-B 5018 - 壁式支架 2203391
-
UCS CP 7035 - 角护件 2203346
-
UCS CP 9005 - 角护件 2203347
-
UCS CP 5018 - 角护件 2203348
-
UCS CS 7035 - 叠加适配器 2203720
-
UCS CS 9005 - 叠加适配器 2203721
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
优势
即粘即用 - 无需进一步处理的即装型解决方案
用于额外电子模块的空间,扩展了Raspberry Pi树莓派小型计算机的应用领域
提供各种附件,因此可以通用
作为整体外壳交付,带有加工好的侧板