螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SF-TXH 10X80 - 螺丝刀
SF-TXH 10X80
-
螺丝刀
1200149
螺丝刀,Torx®,带钻孔,TX 10 x 80,两件式手柄
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
类型
Torx
连接数据
输出
Torx®
尺寸
刀片宽度
10 mm
刀片高度
80 mm
长度
161 mm
商业数据
订货号
1200149
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH314E
产品关键代码
BH314E
GTIN
4055626165752
单件重量(含包装)
38.2 g
单件重量(不含包装)
37.2 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040413
ECLASS-15.0
21040413
ETIM
ETIM 10.0
EC000801
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01750
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.679千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助