UCS WM-B 7035 - 壁式支架
2203718

用于UCS外壳壁式安装的适配器,材料:聚酰胺,颜色:浅灰色,类似于RAL 7035,用于代替UCS CC角形插芯;仅与UCS GD 9005胶粘垫搭配使用

产品详情









适配产品


优势

实用的定制化选项
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
适合控制柜和现场使用的灵活安装选项
外壳中具有完全相同的插座,因此可根据应用进行调整
采用不同的颜色,在控制柜内外都具有很高的识别度

常见问题


UCS系列壳体是否可用于不同的应用?

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。... 查看更多

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。

查看更多