现场壳体
UCS系列通用型壳体
UCS GD 9005 - 安装组套
UCS GD 9005
-
安装组套
2203401
粘合式螺毂,用于固定印刷电路板,材料:聚酰胺;包含4个螺丝2.5 x 8
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
请参阅下载区内的应用说明。
应用说明
装上胶粘垫:确保外壳的表面清洁、干燥、无油脂。温度范围:+18°C ... +30°C / 关闭压力:60 N / 关闭压力作用时间:3 s
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
通用型外壳
壳体系列
UCS
带通风口
否
尺寸
宽度
21.8 mm
高度
21.8 mm
深度
10 mm
PCB设计
PCB板厚度
0.8 mm ... 3 mm
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
CTI符合IEC 60112
600
绝缘材料
PA
表面特性
镀锌
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
PCB数据
PCB支架数量
1
PCB安装类型
螺栓安装
PCB厚度
0.8 mm ... 3 mm
安装
安装类型
黏合剂
安装位置
任意
紧固力矩 / Prędkość obrotowa
安装PCB: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm
紧固扭矩
0.4 Nm ... 0.5 Nm
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
2203401
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFCAA
产品关键代码
ACFCAA
GTIN
4055626461694
单件重量(含包装)
8.4 g
单件重量(不含包装)
8.7 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助