适用于工业交流电应用领域的不间断电源可确保在发生电压故障或波动时实现最大的故障安全性能和系统可用性。AC UPS输出端为纯正弦波电压,可以为最高500 VA的交流用电设备不间断供电。根据您的应用需要,选择采用适当电池模块的理想AC UPS。
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
-
不间断电源
1067327
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 输入: 120 V AC / 230 V AC, 输出: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA。 输出: 120 V AC / 500 VA。 输出: 230 V AC / 500 VA。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 输入电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 输入电压范围 | 90 V AC ... 264 V AC |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 频率范围 (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
| 允许的备用保险丝 | 最大 25 A |
| 电耗量 | 6.9 A (100 V AC) |
| 2.86 A (240 V AC) | |
| 19 A (24 V DC) |
| 效率 | > 97 % (100 %负载,带已充电的大功率存储设备) |
| ~ 87 % (100%负载) | |
| 视在功率 | 500 VA |
| 有功功率 | 400 W |
| 功率因数(cos phi) | 0.8 |
| 振幅因数 | 2.8 |
| 切换时间 | < 10 ms |
| UPS分类 | VFD-SS-311 |
| 并连 | 否 |
| 串连 | 否 |
| 过载容量 干线操作 | 符合内部保险丝要求 |
| 过载容量 电池操作 | 105 % (永久) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s,然后关断) | |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 额定输出电流(IN) | 4.17 A (120 V AC) |
| 2.17 A (230 V AC) | |
| 最大空载功耗 | 典型值 9 W (120 V AC) |
| 典型值 10 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | 典型值 10 W (120 V AC) |
| 典型值 11 W (230 V AC) | |
| 额定输出频率 | 60 Hz ±5 Hz |
| 50 Hz ±5 Hz | |
| 输出保险丝 | 10 A 400 V gRL |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 120 V AC ±2 % |
| 230 V AC ±2 % | |
| 输出电压形状 | 纯正弦波 |
| 最大空载功耗 | 大约 23 W (120 V AC) |
| 大约 24 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | 大约 57 W (120 V AC) |
| 大约 54 W (230 V AC) | |
| 额定输出频率 | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| ±5 % (网格引导) | |
| ±0.5 % (自我引导) | |
| 总谐波失真因子 (THD) | < 3 % (线性负载) |
| < 8 % (非线性负载) | |
| 电子电流限制 | > 2.5 x IN (> 200 ms) |
| 输入 | |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 深度放电保护 | 20 V DC ... 24 V DC (可参数化) |
| 额定容量范围 | 3.4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
| 充电电流 | 最大 5 A |
| 充电结束 | 24 V DC ... 31 V DC (温度补偿) |
| 概述 | |
| 电池技术 | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (参见章节:订货数据) |
| 充电特征曲线 | IU0U |
| 允许的备用熔断器 | 50 A |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 30 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 电池 | |
| 位置 | 4.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | MINI-USB B型 |
| 连接标识 | 5.1 |
| 锁紧装置 | 螺栓 |
| 传输原理 | USB 2.0 |
| 最大电缆长度 | 3 m |
| 电气隔离 | 是 |
| 信号输入 Bat.-Start | |
| 信号分配 | Bat.-Start |
| 位置 | 3.x |
| 位置标识 | 3.6 (Bat.-Start 230 V), 3.7 (Bat.-Start 120 V) |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(电池启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
| 信号输入 Remote | |
| 信号分配 | Remote |
| 位置 | 3.x |
| 位置标识 | 3.8 (Remote) |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
| 信号输出 Alarm | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | 报警 |
| 位置标识 | 3.1 (Alarm) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 红色 |
| 信号输出 Battery Mode | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | Bat.-Mode |
| 位置标识 | 3.2 (Bat.-Mode) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 黄色 |
| 信号输出 AC OK | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | AC OK |
| 位置标识 | 3.3 (AC OK) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 Ready | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | Ready |
| 位置标识 | 3.4 (Ready) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 A |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 P > PN | |
| 位置 | 3.x |
| 信号分配 | P>Pn |
| 位置标识 | 3.5 (P>Pn) |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.9 |
| 功能 | 信号接地 |
| 参考电位 | 适用于信号输入及信号输出 |
| 相数 | 1 |
| 产品系列 | QUINT AC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 (≤ 130 V AC) |
| 2 (> 200 V AC) | |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 180 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 冲击 | 所有方向20g,符合(EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz, 0.7g (EN 60068-2-6) |
| 不间断电源系统 | |
| 标准标识 | 不间断电源系统 |
| 标准/规格 | EN 62040-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音排放符合EN 62040-2标准 |
| 抗干扰 | 抗噪符合EN 62040-2标准 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| 输出 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| 备注 | 标准A(B适用于USB) |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 信号 | 1 kV (非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 输入/输出 | ± 1 kV (对称) |
| ± 2 kV (非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 信号 | 1 kV (非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 50 Hz |
| 信号 | 30 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 1067327 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUI15 |
| 产品关键代码 | CMUI15 |
| GTIN | 4055626736082 |
| 单件重量(含包装) | 3,062 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,724 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | f227974b-e780-4747-843e-676d1b6d6151 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 116.593千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 电池模块 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 电池模块 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 电池模块 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 电池模块 2320429
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 电池模块 2320351
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 电池模块 2908232
优势
纯正弦波,平稳切换:蓄电池模式下生成的正弦波形与之前的市电同步
采用UPS模块和电池模块(VRLA和WTR)的模块化组合,可通用
USB接口可连接至上级控制器,如工业PC机
即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动