UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 电池模块
2908232

电池模块,锂离子技术,24 V DC,924 Wh,适用环境温度为-25 °C ... 60 °C,能自动检测并与QUINT UPS-IQ通信

产品详情








适配产品



优势

使用寿命长且缓冲时间久
可自动检测大功率存储设备且在运行过程中可免工具更换,因此可快速安装
与QUINT UPS保持通信,保证持续监视和智能管理,实现最大可用性
所有电池模块发货时均为满电状态,可立即使用