与QUINT UPS保持通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测电池模块并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。用于QUINT UPS(采用IQ Technology技术)的电池模块在出厂前已充满电。
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
-
电池模块
2320429
电池模块(带电池的设备),含铅AGM,VRLA技术24 V DC,26 Ah,无需工具即可更换电池,自动检测,以及与QUINT UPS-IQ通信
产品详情
UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DK-29680-A1-M1-ULLR
认证ID: LR22136091TABV
认证ID: 41516/B0 BVUL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528ABS
认证ID: 22-2244289-PDADNV
认证ID: TAA0000265| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
在极端温度下的最大缓冲时间
纯铅优化(AGM)技术