120 V AC/230 V AC的UPS模块输出纯正弦波。对于400 W/500 VA的负载,模块已集成电源,因此仅需一个储能模块即可构成交流UPS系统。
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
不间断电源
2320270
带IQ技术1AC/1AC/500 VA的不间断电源。 针对120 V AC/230 V AC的应用。不时提供充电状态、剩余工作时间及您的电池模块使用寿命方面的信息,从而提高系统的有效性。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 交流电运行 | |
| 输入电压 | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| AC输入电压范围 | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 额定频率 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 缓冲时间 | 1 h (38 Ah) |
| 电耗量 | 2.2 A (230 V AC) |
| 0.18 A (230 V AC) | |
| 0.8 A (230 V AC) | |
| 3.7 A (230 V AC) | |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| 0.35 A (120 V AC) | |
| 1.3 A (120 V AC) | |
| 6.8 A (120 V AC) | |
| 固定备份阈值 | 可配置,默认额定输入电压设置存在10 %的偏差 |
| 可变连接阈值 | 可使用UPS-CONF软件进行组态 |
| 功率因数(cos phi) | 0.8 |
| 设备电源保险丝 | 10 A |
| 允许备用熔断器 | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| 数字量 控制 Low-Active (可组态) | |
| 电池运行启动 120 V AC Default | 插拔式桥接件(输出 +24 V DC 30 mA 到A1 输入) |
| 电池运行启动 230 V AC Default | 插拔式桥接件(输出 +24 V DC 30 mA 到A2 输入) |
| 分类符合IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| 效率 | > 98 % (干线操作) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (电池操作) | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 输出电压范围 | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| 输出电压形状 | 纯正弦波 |
| 额定输出电流(IN) | 4.3 A (120 V AC,-25 °C ... 50 °C) |
| 2.2 A (230 V AC,-25 °C ... 40 °C) | |
| 输出电流限值 | 5.2 A (120 V AC) |
| 2.7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A (120 V AC,-25 °C ... 40 °C) |
| 2.7 A (230 V AC,-25 °C ... 40 °C) | |
| 桥接时间 | 3600 s |
| 衰减 | > 50 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| USB并联连接 | 否 |
| UPS串联连接 | 否 |
| 输出功率 | 516 W |
| 视在功率 | 500 VA |
| 额定功率 | 400 W |
| 振幅因数 | 2.8 |
| 切换时间 | < 10 ms |
| 并连 | 否 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 输出电压范围 | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| 额定输出电流(IN) | 4.3 A (120 V AC) |
| 2.2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5.2 A |
| 2.7 A | |
| 允许备用熔断器 | AC:1 x LS开关switch - 推荐保险丝 |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 额定输出电流(IN) | 2.2 A (230 V AC) |
| 4.3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2.7 A (230 V AC) |
| 5.2 A (120 V AC) | |
| 允许备用熔断器 | 25 A 3.5 AH与60 WH并联运行 |
| 50 A 7.2 AH、12 AH与38 AH并联运行 | |
| 缓冲时间 | 10 min (400 W / 7.2 Ah) |
| 信号: 报警 | |
| 最大切换电压 | ≤ 30 V DC |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 30 mA |
| 信号: 电池模式 | |
| 最大切换电压 | ≤ 30 V DC |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 30 mA |
| 信号: POWER BOOST | |
| 最大切换电压 | ≤ 30 V DC |
| 输出电压 | 24 V (SELV) |
| 连续负载电流 | ≤ 30 mA |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 充电结束 | 25 V DC ... 30 V DC (温度补偿) |
| 充电电流 | 2 A |
| 额定容量范围 | 3.4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| 电池外观检测/时间间隔 | 1 min |
| 电池存在检测(循环) | 60 s |
| 并联电源存储设备 | 是,3(注意线路保护) |
| 串联电源存储设备 | 否 |
| IQ技术 | 是 |
| 温度补偿 | 42 mV/K (预置) |
| 温度补偿(预设) | -42 mV/K |
| 允许的备用熔断器 | 50 A |
| 网络管理 | 是 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 18 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 18 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 10 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 接口 | IFS (接口系统数据端口) |
| Mini-USB B型 |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 接口/软件 | |
| 信号输出: 状态指示 120 V AC | |
| 信号分配 | AC运行模式 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 状态指示 230 V AC | |
| 信号分配 | AC运行模式 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | 报警 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 红色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | 电池模式 |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 黄色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 晶体管输出,有源 | |
| 信号分配 | POWER BOOST |
| 状态显示 | LED |
| 颜色 | 黄色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | 电池充电 |
| 状态显示 | 柱形图 |
| 颜色 | 红色/绿色 |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 1.5 kV AC |
| 2.1 kV DC |
| 产品系列 | QUINT AC UPS |
| IQ技术 | 是 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 184982 h |
| 宽度 | 125 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 外壳类型 | 铝 (AlMg3) |
| 盖罩型号 | 镀锌薄钢板,无铬(VI) |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C 衰减: 2.5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90 min. | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准 | |
| 标准不间断电源系统 | EN 62040-1 |
| 不间断电源系统 | |
| 标准标识 | 不间断电源系统 |
| 标准/规格 | EN 62040-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音排放符合EN 62040-2标准 |
| 抗干扰 | 抗噪符合EN 62040-2标准 |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 62040-02 (C1级) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰电压 | EN 62040-2 (C1级) |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2320270 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUQ15 |
| 产品关键代码 | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| 单件重量(含包装) | 2,510 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,244 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 71.277千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 电池模块 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 电池模块 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 电池模块 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 电池模块 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 电池模块 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 储能模块 2320380
优势
优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
可在全球各地使用
最高能效
扩展信号输出和参数化
调试简单