TOOL-CASE
-
工具箱
1212629
工具箱,可锁,带有可调式背带,配备:电缆剪、对角剪线钳、微型剪线钳、剥线工具、压接工具套件、组合钳、尖嘴钳和水泵钳、VDE螺丝刀和十字螺丝刀、控制柜扳手、电压测试仪、冷压头盒、刀片、卷尺、连续性测试仪、标识工具、套头和开口扳手套件、可调式扳手、内六角扳手套件、护目镜、锤子、47件式套筒扳手套件,1/4″
产品详情
-
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
MICROFOX-SB - 对角剪线钳 1212489
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
WIREFOX-D 13 - 剥线工具 1212162
-
WIREFOX-D 28 - 剥线工具 1212174
-
WIREFOX-D 11 - 剥线工具 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - 压线钳组套 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 压接插芯 1212073
-
UNIFOX-C VDE - 组合钳 1212202
-
UNIFOX-P VDE - 尖口钳 1212204
-
UNIFOX-WP - 水泵钳 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - 螺丝刀 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 螺丝刀 1205079
-
SZK PH0 VDE - 螺丝刀 1205147
-
SZK PH1 VDE - 螺丝刀 1205150
-
SZK PH2 VDE - 螺丝刀 1205163
-
DUSPOL EXPERT - 电压测试仪 1209091
-
USS 4 - 控制柜钥匙 1203149
-
AI SORTI BOX RD - 分类箱 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - 分类箱 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - 工具箱 1212628
-
SF-LHEX SET - 工具套件 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - 工具套件 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - 测量设备 1200304
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区” |
| 产品类型 | 工具套件 |
| 包装类型 | 箱 |
| 宽度 | 260 mm |
| 高度 | 270 mm |
| 深度 | 260 mm |
| 长度 | 510 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 订货号 | 1212629 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3511 |
| 产品关键代码 | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| 单件重量(含包装) | 13,280 g |
| 单件重量(不含包装) | 13,280 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |