通用工具
USS 4 - 控制柜钥匙
USS 4
-
控制柜钥匙
1203149
控制柜钥匙,
金属制,用于所有常见的控制柜
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
通用工具
尺寸
尺寸图
宽度
72 mm
长度
72 mm
材料规格
标识材料
压铸锌
商业数据
订货号
1203149
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH314B
产品关键代码
BH314B
GTIN
4017918018108
单件重量(含包装)
63 g
单件重量(不含包装)
61 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400638
ECLASS-15.0
27400638
ETIM
ETIM 10.0
EC000175
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
通用控制柜扳手
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助