CRIMPFOX-M SET
-
压线钳组套
1212093
压线钳组套,由CRIMPFOX-M压线钳和钳口组成,适用0.5 ... 2.5 mm2 (1212074)的绝缘电缆插针、0.5 ... 6 mm2 (1212079)非绝缘电缆插针和0.25 ... 10 mm2 (1212080)以及16/25 mm2 (1212081)冷压头。
产品详情
适配产品
优势
多种类型的钳口使其成为节省空间的通用工具,适合于所有场合
CRIMPFOX‑M压线钳的主要特征之一是压线钳钳口无需工具即可快速更换