MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 温度测量变送器
2811831

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

带单独插头的冷端补偿
通过软件(FDT/DTM)或IFS-OP-UNIT操作员界面和显示单元进行组态
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
可达SIL 2,符合EN 61508
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
可同时使用三个阈值继电器,作为安全限定值继电器使用
运行时编程,且使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器无电压产生
用于热电阻、热电偶、电阻传感器,电位计和mV信号源的输入
测量温度差异
可自由编程的输入和输出
反向输出信号范围可选