汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接4x 1个光伏串。配备电涌保护器(1/2类)和用于输入与输出侧的电缆接头。
适用于最高达1000 V DC光伏系统的汇流箱,用于连接12x 2个光伏串。配备电涌保护(1/2型)和用于输入和输出侧的SUNCLIX直流电连接器。
汇流箱适用于最高达1,000 V DC的光伏系统,用于连接2x 1个光伏串。配备电涌保护(1/2类)和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。
汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接4x 2个光伏组串。输入和输出光伏组串的数量相同。配备电涌保护器(I/II类)、带远程访问功能的消防用直流隔离开关以及用于输入侧和输出侧的电缆接头。
汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 2; 支持的MPP追踪器数量: 1; 设备: 直流电消防开关; 电涌保护: T1 / T2; 进线口类型: SUNCLIX; 供货范围: DC连接器用于连接SCB
适用于最高达1000 V DC光伏系统的汇流箱,用于连接10x 2个光伏串。输入和输出光伏串的数目相同。配备电涌保护器(I/II类)和用于输入和输出侧的电缆接头。
汇流箱适用于最高达1,000 V DC的光伏系统,用于连接1x 2个光伏串。配备电涌保护(1/2类)、直流隔离开关和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。
汇流箱适用于最高达1,000 V DC的光伏系统,用于连接2x 2个光伏串。配备电涌保护器(2类)和用于输入和输出侧的电缆接头。
在室外安装时,用于保护汇流箱(SCB)免受环境影响的遮篷由不锈钢制成,背面装有M8接地螺栓,包括SCB和接地电缆的安装材料。
光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接3x2个光伏串。为输入和输出侧配备电涌保护器(2类)和电缆接头。
为您的太阳能项目提供多种电涌保护解决方案
无论您是安装和运行屋顶光伏系统还是大型太阳能发电站,菲尼克斯电气都能提供合适的电涌保护解决方案。您可以了解到所有具体挑战以及我们能有效保护您系统的创新产品。了解您的个性化应用需求,以及菲尼克斯电气为电涌保护所做的努力:
优势
- 所有套件均配有防尘防水的壳体(IP65防护等级)
- 使用预制汇流箱,快速安装和调试
- 汇流箱配备多种接口,简化保护电位导线的连接操作
- 快速创建定制化解决方案
- 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现光伏组串的免维护连接
- 所有采用SUNCLIX连接技术的光伏套件均标配有所需连接器
- 开关设备和控制设备组件符合DIN EN 61439标准
预制汇流箱可靠保护屋顶光伏系统
光伏系统汇流箱
菲尼克斯电气的预制汇流箱解决方案可为DC逆变器提供可靠的电涌保护。
电涌能量将直接泄放到大地。我们提供统一的配套产品,用户可快速获得新型号产品。
在维护和危险情况下,确保安全性
无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
光伏连接器
要连接光伏组串,可选择配备SUNCLIX穿板式连接器或电缆接头结合直插式接线端子的汇流箱。菲尼克斯电气的SUNCLIX连接器和直插式接线端子不仅易于安装,还能实现可靠的免维护连接。