适用于最高达1000 V DC光伏系统的汇流箱,用于连接12x 2个光伏串。输入和输出光伏串的数目相同。配备电涌保护器(I/II类)和用于输入和输出侧的电缆接头。
汇流箱适用于最高达1,000 V DC的光伏系统,用于连接3x 1个光伏串。配备电涌保护(1/2类)和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。
汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 1; 支持的MPP追踪器数量: 2; 设备: 无特殊设备; 电涌保护: T2; 进线口类型: MC4-Evo 2; 供货范围: 不含用于连接汇流箱的直流连接器
汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接2x 2个光伏串。配备电涌保护器(1/2类)和用于输入与输出侧的电缆接头。
汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 1 个光伏串。配备电涌保护(2类)、直流隔离开关以及用于输入和输出侧的电缆接头。
汇流箱;MPP电压:1500 V DC;组串数量:16;设备:直流隔离开关、电涌保护(型号1/2)、保险丝支架(DC +/-,可选择保险丝链接);DC OUT导线横截面:最大300 mm2;壳体朝向:纵向;进线口类型:电缆接头
汇流箱适用于最高达1,000 V DC的光伏系统,用于连接6x 1个光伏串。配备电涌保护(1/2类)和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。
汇流箱(SCB); MPP电压: 1000 V DC; 组串数量: 1; 支持的MPP追踪器数量: 1; 电涌保护: T2; 进线口类型: MC4-Evo 2; 供货范围: 不含用于连接汇流箱的直流连接器
光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接3x2个光伏串。为输入和输出侧配备电涌保护器(2类)和电缆接头。
汇流箱;MPP电压:1500 V DC;组串数量:16;设备:直流隔离开关、组串监测、电涌保护(型号2)、保险丝支架(DC +/-,可选择保险丝链接);DC OUT导线横截面:最大300 mm2;通信:RS-485;壳体朝向:纵向;进线口类型:电缆接头
为您的太阳能项目提供多种电涌保护解决方案
无论您是安装和运行屋顶光伏系统还是大型太阳能发电站,菲尼克斯电气都能提供合适的电涌保护解决方案。您可以了解到所有具体挑战以及我们能有效保护您系统的创新产品。了解您的个性化应用需求,以及菲尼克斯电气为电涌保护所做的努力:
优势
- 所有套件均配有防尘防水的壳体(IP65防护等级)
- 使用预制汇流箱,快速安装和调试
- 汇流箱配备多种接口,简化保护电位导线的连接操作
- 快速创建定制化解决方案
- 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现光伏组串的免维护连接
- 所有采用SUNCLIX连接技术的光伏套件均标配有所需连接器
- 开关设备和控制设备组件符合DIN EN 61439标准
预制汇流箱可靠保护屋顶光伏系统
光伏系统汇流箱
菲尼克斯电气的预制汇流箱解决方案可为DC逆变器提供可靠的电涌保护。
电涌能量将直接泄放到大地。我们提供统一的配套产品,用户可快速获得新型号产品。
在维护和危险情况下,确保安全性
无需使用特殊工具即可装配光伏连接器,布线更轻松
光伏连接器
要连接光伏组串,可选择配备SUNCLIX穿板式连接器或电缆接头结合直插式接线端子的汇流箱。菲尼克斯电气的SUNCLIX连接器和直插式接线端子不仅易于安装,还能实现可靠的免维护连接。