VISU+ 2 RT-D 4096 AD AS WEB3
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 4096 AD AS WEB3
- 可视化软件
2400244
Visu+的运行版授权,包括3个网络客户端,带报警发送和报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。也支持2个直接驱动连接。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+的运行版授权,包括3个网络客户端,带报警发送和报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,带联网功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在128字节。
用于将WebVisit 6基础版升级到WebVisit 6专业版的升级许可
Visu+的运行时许可证,包含报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096个字节。此外,还可连接2个直接驱动。
WebVisit 6是用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器。用户接口为功能型设计,即使是最基础的版本也能提供众多的基本图像元素与功能。
Visu+的运行时许可证,包含故障报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。
Visu+的运行版许可证,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,带3个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,带报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
Visu+的运行版许可证包括OPC服务器(DA & UA)功能,脚本中的I/O数据和变量限制在2048字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。