VISU+ 2 SP BACNET
- 可视化软件
VISU+ 2 SP BACNET
- 可视化软件
2404833
BACNET的驱动许可证。仅与包含驱动连接的有效Visu+运行版授权一起使用 (Visu+ RT-D)。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
BACNET的驱动许可证。仅与包含驱动连接的有效Visu+运行版授权一起使用 (Visu+ RT-D)。
Visu+的运行时许可证,包括5个web客户端和OPC服务器(DA和UA)以及冗余功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带冗余和联网功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
WebVisit 6是用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器。专业版本Pro包括例如报警列表、趋势图、用户管理功能、URL跳转以及其它常用功能。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。
Visu+的运行时许可证,包含报警统计、报警调度、联网、冗余功能和2个web客户端,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接2个直接驱动。
Visu+的运行时许可证,包含联网功能,脚本中的I/O数据和变量限制在64字节。
IEC 61850 MMS Client的驱动许可证。仅与包含驱动连接的有效Visu+运行版授权一起使用 (Visu+ RT-D)。
Visu+的运行版许可证,带冗余功能和网络以及 3 个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在 2048 个字节。
Visu+的运行版授权,带报警统计,报警通知和联网功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。