VISU+ 2 RT 256
- 可视化软件
VISU+ 2 RT 256
- 可视化软件
2988609
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。
Visu+的运行版授权,带1个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。
Visu+的运行版授权,带1个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,包括3个网络客户端,带报警发送和报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2 个直接驱动连接。
Visu+的运行版许可证,带OPC服务器 (DA & UA) 功能,脚本中的I/O数据和变量限制在4096字节。此外,还可提供两个直接驱动程序连接。
VISU+ 2 Update是用于Visu+ 1.x 到 2 x的多样选择,用于开发授权和运行授权。
Visu+的运行版授权,带3个web客户端和报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。
用于将WebVisit 5基础版升级到WebVisit 6专业版的升级许可