VISU+ 2 RT-D 1024 AS OPC
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 1024 AS OPC
- 可视化软件
1478439
Visu+的运行时许可证,包含报警调度、OPC服务器(DA和UA)以及报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+的运行时许可证,包含报警调度、OPC服务器(DA和UA)以及报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版许可证,包括报警发送功能和两个web客户端,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
Visu+的运行版许可证,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,带3个web客户端和故障报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在128字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带2个web客户端和报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,包括10个web客户端以及报警统计、故障报警通知和冗余功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带2个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在512 字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,包含报警调度功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接16个直接驱动程序。
Visu+的运行时许可证,带2个Web客户端以及报警通知和联网功能,脚本中的I/O数量和变量被限制在4096字节。此外,还可连接两个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带1个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。