VISU+2 RT-D 4096 RED
- 可视化软件
VISU+2 RT-D 4096 RED
- 可视化软件
1450003
Visu+的运行时许可证,包含冗余功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。此外,还可连接两个直接驱动程序。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+的运行时许可证,包含冗余功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。此外,还可连接两个直接驱动程序。
Visu+的运行时许可证,包括报警统计功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在256个字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带冗余功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在128字节。
Visu+的运行版授权,带报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,包含2个Web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在64字节。
Visu+的运行版授权,带报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096 字节。
Visu+的运行时许可证,包括10个Web客户端以及故障报警统计、故障报警通知、联网和冗余功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行时许可证,包含报警统计、报警调度、OPC服务器(DA和UA)、联网功能和3个web客户端,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在128字节。
开发环境,适用于所有内置Visu+可视化软件运行时系统的触摸屏。