VISU+ 2 RT 2048
- 可视化软件
VISU+ 2 RT 2048
- 可视化软件
2988528
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。
Visu+的运行版授权,带报警统计和报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,带冗余和联网功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。
Visu+的运行时许可证,包含3个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。
Visu+的运行时许可证,包含20个Web客户端,脚本中的I/O数据和变量限制在2048字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,带报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可提供两个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,包含3个web客户端以及故障报警发送功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在256字节。
Visu+的运行时许可证,包含报警统计、报警发送功能和5个Web客户端,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接2个直接驱动。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在8192字节。
Visu+的运行版许可证,包括报警发送功能和一个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。此外,还可提供两个直接驱动连接。