实用信息
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
工业人工智能
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
可视化
WEBVISIT 6 BASIC - 可视化软件
WEBVISIT 6 BASIC
-
可视化软件
2700948
WebVisit 6是用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器。用户接口为功能型设计,即使是最基础的版本也能提供众多的基本图像元素与功能。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
可视化
系统属性
控制系统
(目标系统)嵌入式控制器
软件类型
本地部署
软件预期用途
网络编辑器
许可证信息
许可证类型
单用户许可证
免费软件
有关许可证类型的信息
没有限定范围,不包括宏库
功能
基本功能
用户接口为功能型设计,即使是最基础的版本也能提供众多的基本图像元素与功能。
可视化所需的变量可直接从PC Worx导入。
支持的编程语言
HTML5
控制系统
(目标系统)嵌入式控制器
关联硬件
Phoenix Contact控件
I/O节点的数目
128000
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
Windows® 10 (32-bit/64-bit),自Build 1511起
Windows®11,自Build 22000.675起
处理器
Intel® Celeron® / Pentium® 1.6 GHz
硬盘存储器
最小 2 千兆字节GByte
主存储器
最小 2 千兆字节GByte
支持的浏览器
Internet Explorer 7或更高版本
Internet Explorer 8或更高版本
Internet Explorer 10或更高版本
Mozilla Firefox 44或更高版本(推荐)
谷歌Chrome版本48或更高版本(推荐)
Opera版本11.64或更高版本
支持的语言
德语,英语,法语
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 (XGA)
商业数据
订货号
2700948
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRDABA
产品关键代码
DRDABA
GTIN
4046356661225
单件重量(含包装)
25.5 g
单件重量(不含包装)
39.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242502
ECLASS-15.0
27242502
ETIM
ETIM 10.0
EC001416
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43231500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.039千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器
可视化页面可显示在任何标准浏览器中
创建可视化页面时无需专业的编程知识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助