UGSK/S GN + GS
-
滑块式接线端子
0313086
滑块式接线端子, 带滑块, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 绿色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 0313086 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1233 |
| 产品关键代码 | BE1233 |
| GTIN | 4046356958257 |
| 单件重量(含包装) | 33.105 g |
| 单件重量(不含包装) | 33.105 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 2- 8 - 插拔式桥接件 0202154
-
EB 3- 8 - 插拔式桥接件 0202141
-
EB 10- 8 - 插拔式桥接件 0202138
-
GS-GSK/S - 滑块 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - 纵向连接器/桥接件 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - 桥接杆 0305239
-
EB 4- 8 - 插拔式桥接件 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - 插拔式桥接件 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - 测试插头插片 0305297
-
D-UGSK - 端板 0304023
-
STSL-GSK - 隔板 0305226
-
ATS-U S - 隔板 1742991
-
ATS-GSK - 隔板 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
TS-UK 6-T - 隔板 3072820
-
SCP 2-8 - 短路连接器 3070402
-
SCPI 4-8 - 短路连接器 3070424
-
ATS-U L - 隔板 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - 测试插头插片 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - 测试插头插片 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - 测试插头插片 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - 测试插头插片 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - 测试插头插片 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - 测试插头插片 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - 测试插头插片 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - 测试插头插片 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - 测试插头插片 0305381
优势
借助于桥接件和滑块,测量设备或保护继电器可以单独的开启
为此,根据切换任务,滑块将与切换桥接件接触