FB 10- GSK/S - 固定式桥接件
FB 10- GSK/S
-
固定式桥接件
0305174
固定式桥接件, 针距: 8.2 mm, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
8.2 mm
尺寸
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
商业数据
订货号
0305174
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918000769
单件重量(含包装)
7.1 g
单件重量(不含包装)
6.35 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助