STSL-GSK - 隔板
STSL-GSK
-
隔板
0305226
隔板, 宽度: 0.8 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
0.8 mm
商业数据
订货号
0305226
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918000783
单件重量(含包装)
2.5 g
单件重量(不含包装)
2.45 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助