UGSK/S - 滑块式接线端子
0305080

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

滑块式接线端子, 无滑块, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

借助于桥接件和滑块,测量设备或保护继电器可以单独的开启
为此,根据切换任务,滑块将与切换桥接件接触