SACC-CI-M12FSY-8CON-L180THR SP
-
样品套件
1420414
样品套件,8-位置,孔式, 直头, M12,Y-编码,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 应用 | 混合式 |
| 位数 | 8 |
| 大功率触点数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | Y |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V (功率和数据) |
| 额定电流IN | 0.5 A (数据) |
| 6 A (电源) | |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 连接方式 | THR焊接 |
| 焊针长度 | 2.3 mm |
| 2.3 mm |
| 标识材料 (屏蔽交叉线) | GD-Zn |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PPA |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | Y |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 安装类型 | 板后安装 |
| 订货号 | 1420414 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABQAGS |
| 产品关键代码 | ABQAGS |
| GTIN | 4055626224305 |
| 单件重量(含包装) | 8.08 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.141 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ce04f2c3-f719-4ba9-aabd-175fea2c6316 |
适配产品
-
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 外壳螺钉连接 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 外壳螺钉连接 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 外壳螺钉连接 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 外壳螺钉连接 1249211